norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel mit Innengewinde 153 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-9501103StahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 4,66 €
04232-9501104StahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 4,66 €
04232-0501104StahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 4,91 €
04232-0501105StahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 4,91 €
04232-1501105StahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,17 €
04232-1501106StahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,17 €
04232-2501108StahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 5,65 €
04232-9511103EdelstahlschwarzM312614,411,591336,241,711,590 6,65 €
04232-9511104EdelstahlschwarzM412614,411,591336,241,711,590 6,65 €
04232-0511104EdelstahlschwarzM415,48181311,21752,359,112,5100 7,01 €
04232-0511105EdelstahlschwarzM515,48181311,21752,359,112,5100 7,01 €
04232-1511105EdelstahlschwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,39 €
04232-1511106EdelstahlschwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,39 €
04232-2511108EdelstahlschwarzM827,11133,3241828,5961081,58350 8,09 €
04232-9501403Stahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 4,66 €
04232-9501404Stahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 4,66 €
04232-0501404Stahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 4,91 €
04232-0501405Stahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 4,91 €
04232-1501405Stahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,17 €
04232-1501406Stahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,17 €
04232-2501408Stahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 5,65 €
04232-9511403Edelstahlrubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 6,65 €
04232-9511404Edelstahlrubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 6,65 €
04232-0511404Edelstahlrubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 7,01 €
04232-0511405Edelstahlrubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 7,01 €
04232-1511405Edelstahlrubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 7,39 €
04232-1511406Edelstahlrubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 7,39 €
04232-2511408Edelstahlrubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 8,09 €