norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel mit Innengewinde 153 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
D

D1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-950110304232-9511103schwarzM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104schwarzM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104schwarzM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105schwarzM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105schwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106schwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108schwarzM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403rubinrot RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404rubinrot RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404rubinrot RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405rubinrot RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405rubinrot RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406rubinrot RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408rubinrot RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350