Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannhaken Stahl.
Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
Ausführung:Stahl vergütet.Hinweis:Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.

Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.

Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
Anwendung:Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt.Zubehör:Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-03.
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-06.
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-09.
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, 07160.
Beachten:- Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten.
- Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
LieferumfangKettenspanner-Set 04211-15:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.

Kettenspanner-Set 04211-40:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04211 Kettenspanner-Sets Stahl 1,1 MB
 Technischer Hinweis für Kettenspanner 841 kB

Zeichnungen

Kettenspanner-Sets Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1B2DD1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3Hub
S
LL1L2S1SWmax.
Drehmoment
Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04211-15503420M125410883118100181525342146,518364515 705,55 €
04211-40644433M1670146110153122252136372961,531469040 1.018,67 €