Niederzugspanner mit Exzenter
04515

Niederzugspanner mit Exzenter

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Montage:1. Feststellschraube in Bundbuchse, Spannexzenter und Spanneinheit einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Niederzugfunktion
Zeichnungshinweis:
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
4) Spanneinheit
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04515 Niederzugspanner mit Exzenter 365 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Exzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Hub
S
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04515-0813210M8232087154428,526,519643,545 83,49 €
04515-1014012M1029251091654353324855,555 93,01 €
04515-1214614M1235301211176239,537,527105,5770 104,26 €