Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannelement vernickelt.
Spannschraube vergütet und vernickelt.
Hinweis:Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.
Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.

Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04365 Schwenkspanner pneumatisch 386 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner pneumatisch
Schwenkspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1BB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADZub.PreisBestellen
04365-13945rechts65161048301628M88,4288,448855018 266,84 €
04365-03945links65161048301628M88,4288,448855018 266,84 €
04365-15155rechts85201364402235M1010,53510,4641066522 308,53 €
04365-05155links85201364402235M1010,53510,4641066522 308,53 €
BestellnummerH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(Spannweg)
F=Spannkraft
N
Haltekraft
F kN
Betriebsdruck
MPa
X
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
CADZub.PreisBestellen
04365-1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 266,84 €
04365-0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 266,84 €
04365-1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 308,53 €
04365-0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 308,53 €