Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel
04371

Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl.
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Hinweis:Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann.

Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Zeichnungshinweis:
1) Sicherungsschraube für Stift
2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04371 Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel 189 kB

Zeichnungen

Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWHub
S
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04371-106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 76,33 €
04371-108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 76,33 €
04371-110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 86,81 €
04371-112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 101,76 €