norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04370 Spannhaken 263 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhaken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04370-06A166,51110422061011920304,8 17,21 €
04370-08A208,515125225812151225508,8 23,82 €
04370-10A2510,51814663210161714326013,9 36,69 €
04370-12A3212,52017834012202018408020,2 70,45 €
04370-106B166,5-1041,520-9,511920304,8 17,21 €
04370-108B208,5-1251,525-11,5151225508,8 24,58 €
04370-110B2510,5-1465,532-15,51714326013,9 36,69 €
04370-112B3212,5-1782,540-19,52018408020,2 70,45 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66