norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung:Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis:Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Durch entsprechende Ausfräsungen können Werkstücke formschlüssig und dadurch absolut sicher und verspannungsfrei gespannt werden. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.Zeichnungshinweis:
1) Die Verriegelungsplatte wird nur für das Formfräsen verwendet, nicht für die Werkstückspannung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04523 Keilspanner mit Bearbeitungszugabe 237 kB

Zeichnungen

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1F
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04523-04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 33,03 €
04523-06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 34,79 €
04523-08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 48,33 €
04523-12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 134,12 €
04523-16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 218,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66