norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.

Form A: 4 Unterlegscheiben für M12 sind im Lieferumfang enthalten.
Form B: 2 Kegelpfannen und 2 Kugelscheiben für M12 und M16 sind im Lieferumfang enthalten
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04530 Niederzugspanner 218 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Niederzugspanner

Niederzugspanner Form A

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormF
kN
F1
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
StatusCADZub.PreisBestellen
04530-01A291,338auslaufend 165,61 €

Niederzugspanner Form B

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormF
kN
F1
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04530-03B582,4150 207,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66