Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Form A mit Positionierstift.
Form B ohne Positionierstift.
Montage:Siehe Zeichnung (Form A).Vorteile:- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04472 Flachspanner mit Exzenter 203 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flachspanner mit Exzenter

Flachspanner mit Exzenter, Form A, mit Positionierstift

mehr Info

Zeichnungen

Flachspanner mit Exzenter, Form A, mit Positionierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWHub
S
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 59,26 €

Flachspanner mit Exzenter, Form B, ohne Positionierstift

mehr Info

Zeichnungen

Flachspanner mit Exzenter, Form B, ohne Positionierstift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWHub
S
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 72,34 €
04472-10600B706012558,215957504622102627 86,28 €