norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Zeichnungshinweis:
Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04571_B Flachspanner breit, Form B 271 kB

Zeichnungen

Flachspanner breit, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBB1CDD1D2HH2LL1L2TSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04571-204B1552M44475209862,52,7 20,39 €
04571-205B1972,5M5559625111073,55,4 22,32 €