norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.Ausführung:Grundkörper gehärtet.
Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Hinweis:Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Die Spannbacken der Ausführung 04525-08 und 04525-0810 haben keine Riffelung.

Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 912
1) Keilspanner
2) Werkstück
3) Fester Anschlag
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04525 Keilspanner Spannflächen geriffelt 400 kB

Zeichnungen

Keilspanner Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungA
min.
A
max.
BB1CDEAusprägungGSpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04525-08glatt2731292115M8X252,5für GewindebohrungM81525 95,51 €
04525-0810glatt2731292115M8X252,5für T-Nut101525 95,51 €
04525-12geriffelt4249413022M12X404für GewindebohrungM123085 147,90 €
04525-1214geriffelt4249413022M12X304für T-Nut143085 147,90 €
04525-16geriffelt5766564229M16X605für GewindebohrungM1650210 244,04 €
04525-1618geriffelt5766564229M16X505für T-Nut1850210 244,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66