norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, schwarz verzinkt.Hinweis:Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste.
Der Kraftspanner kann mit dem Zwischenelement zusätzlich erhöht werden.

Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten.
Anwendung:Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.Vorteile:- Sehr hohe Spannkräfte von 30–49 kN.
- Niedrige Bauhöhe.
- Einfache Montage der Elemente.
- Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich.
- In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.
- Verwendung in T-Nuten 14–28 mm, sowie Rastersystemen M12, M16, M20.
- Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich.
Zubehör:Erhöhung 04630
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04629 Kraftspanner 174 kB

Zeichnungen

Kraftspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

H2A
min.
A
max.
BB1NutbreiteD

D1D2HH1LL1L2SWSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04629-112135lang6-6813110541814M1213M1636851351325830 216,00 €
04629-116135lang6-6816114541818M1617M1636851351628830 216,00 €
04629-116155lang5-8016134602018M1617M204210515516321043 230,00 €
04629-120175lang7-8819165752522M2021M245212517519361249 306,00 €
04629-212095kurz6-501282541814M1213M163678951220832 190,00 €
04629-216110kurz6-501595602018M1617M20429211015261040 220,00 €