Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Niederzugspanner mit geschliffener Auflagefläche und Gewinde für verstellbares Auflageelement.Zeichnungshinweis:
Form A: mit ebener Backe
Form B: mit Prismen-Backe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04461 Niederzugspanner mit Auflage 211 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Niederzugspanner mit Auflage

Niederzugspanner mit Auflage, Form A, mit ebener Backe

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Auflage, Form A, mit ebener Backe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormNutbreiteBB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04461-110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 174,00 €
04461-114A144816M1213M12534527157240100554150009 217,07 €
04461-118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 268,45 €

Niederzugspanner mit Auflage, Form B, mit Prismen-Backe

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Auflage, Form B, mit Prismen-Backe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormNutbreiteBB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04461-210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 177,67 €
04461-214B144816M1213M12534527157240100554150009 220,41 €
04461-218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 273,30 €