Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium.
Spannarm Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Spannarm brüniert.
Hinweis:Der Niederzugspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken. Die Niederzugspanner werden mit Luft betätigt. Durch den großen Einschwenkwinkel des Spannarms ist ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke möglich. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Niederzugspanner optimal auf das zu spannende Werkstück angepasst werden kann. In den Spannarm des Niederzugspanners können zusätzlich Pendelauflagen mit glatter oder geriffelter Oberfläche eingebaut werden. Somit können Rohteile oder vorbearbeitete Werkstücke gespannt werden.
Niederzugspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.

Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04624 Niederzugspanner pneumatisch 314 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner pneumatisch
Niederzugspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADZub.PreisBestellen
04624-0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 316,58 €
04624-1352654018536,5M618M62-6543033122,4 408,22 €
BestellnummerL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(Spannweg)
S2F=Spannkraft
N
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
04624-090902012520453271921291400,3 - 1,0 316,58 €
04624-13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 408,22 €