Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Die Auflagefläche des Werkstücks kann direkt auf dem Maschinentisch erfolgen. Zeichnungshinweis:
Form A: mit ebener Backe
Form B: mit Prismen-Backe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04460 Niederzugspanner 147 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Niederzugspanner

Niederzugspanner, Form A, mit ebener Backe

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner, Form A, mit ebener Backe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormNutbreiteBD

D1HH1H2LL1S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04460-110A1032M88,4242085228370003 109,88 €
04460-114A1448M1212,537301172404150009 128,99 €
04460-118A1868M1616,5473513864172150020 154,47 €

Niederzugspanner, Form B, mit Prismen-Backe

mehr Info

Zeichnungen

Niederzugspanner, Form B, mit Prismen-Backe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormNutbreiteBD

D1HH1H2LL1S1
(Spannweg)
Spannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04460-210B1032M88,4242085228370003 109,88 €
04460-214B1448M1212,537301172404150009 128,99 €
04460-218B1868M1616,5473513864172150020 154,47 €