Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper brüniert.
Spannfläche geschliffen.
Hinweis:Stellschraube anziehen um ein Zurückrutschen des Seitenspanners beim Spannvorgang zu verhindern.Vorteile:- Hohe Spannkräfte
- Geschliffene Spannflächen
- Niederzugkraft verhindert ein Anheben des Werkstücks
Zeichnungshinweis:
1) Stellschraube
2) Zylinderkopfschraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04579 Seitenspanner 314 kB

Zeichnungen

Seitenspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5SWSW1THub
S
Spannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04579-09007560451530M46,6M4x6322718181885210482014319863925 139,45 €
04579-140010080602040M58,6M5x8403322222210691363261942410841450 183,02 €