Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannelement gehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Zugspanner pneumatisch werden zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt.
Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt.

Spannvorgang:
Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "öffnen".
Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "schließen".

Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben.

Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden.

Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04403 Zugspanner pneumatisch 337 kB

Zeichnungen

Zugspanner pneumatisch
Zugspanner pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Spannkraft
kN
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 241,82 €
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 350,22 €