norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Spannbacken gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner mit Zylinderschraube oder Senkschraube bestellt werden.
Keilspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis:
Das Maß L bezieht sich auf das Maß ≤A.
Das Maß H bezieht sich auf das Maß ≥A.

1) O-Ring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04567 Keilspanner 231 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Keilspanner

Keilspanner mit Senkschraube, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Senkschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA
min.
A
max.
BDHLSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04567-11205A121412M57,59,5324,3 16,50 €
04567-11506A151714,8M68,79,343,57,3 18,45 €
04567-11808A18,521,518,4M811,811,35518 24,27 €

Keilspanner mit Zylinderschraube, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Zylinderschraube, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA
min.
A
max.
BDHLSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04567-21205B121412M513,49,6435,4 19,43 €
04567-21506B151714,8M615,810,254,59,1 22,32 €
04567-21808B18,521,518,4M821,214,96922 28,17 €