norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium
04130

Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04130 Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium 153 kB

Zeichnungen

Spanneisen gabelförmig mit Nase Stahl und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
L1A

B1B2B3L2L3für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04130-08Vergütungsstahl10015930163218M8 12,86 €
04130-10Vergütungsstahl125201130203824M10 16,83 €
04130-12Vergütungsstahl160251440244730M12/M14 17,71 €
04130-121Vergütungsstahl200251440244730M12/M14 20,14 €
04130-16Vergütungsstahl200301850285736M16/M18 26,50 €
04130-161Vergütungsstahl250301850285736M16/M18 30,19 €
04130-20Vergütungsstahl250402260356845M20/M22 43,42 €
04130-201Vergütungsstahl315402260356845M20/M22 55,30 €
04130-24Vergütungsstahl250402670438356M24 56,46 €
04130-241Vergütungsstahl315402670438356M24 62,80 €
04130-30Vergütungsstahl315503480508856M30/M32 85,99 €
04130-301Vergütungsstahl400503480508856M30/M32 98,24 €
04130-208Aluminium10015930163218M8 32,40 €
04130-210Aluminium125201130203824M10 30,00 €
04130-212Aluminium160281440244730M12/M14 26,40 €
04130-2121Aluminium200361440244730M12/M14 40,50 €
04130-216Aluminium200361850285736M16/M18 48,59 €
04130-2161Aluminium250401850285736M16/M18 48,59 €
04130-220Aluminium250402260356845M20/M22 82,80 €
04130-2201Aluminium315482260356845M20/M22 108,00 €
04130-224Aluminium250402670438356M24 84,67 €
04130-2241Aluminium315482670438356M24 84,08 €
04130-230Aluminium315503480508856M30/M32 112,86 €
04130-2301Aluminium400503480508856M30/M32 152,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66