Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium
04110_Aluminium

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EN AW-7022.Ausführung:blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04110_Aluminium Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium 123 kB

Zeichnungen

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
FormL1A

B1B2B3B4für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04110-206AluminiumB601271963M6 16,06 €
04110-208AluminiumB801592584M8 25,00 €
04110-210AluminiumB100201131105M10 27,17 €
04110-212AluminiumB125251438126M12/M14 27,17 €
04110-2121AluminiumB160281438126M12/M14 27,17 €
04110-216AluminiumB160301848158M16/M18 41,67 €
04110-2161AluminiumB200361848158M16/M18 58,34 €
04110-220AluminiumB2004022521510M20/M22 75,01 €
04110-2201AluminiumB2504022622010M20/M22 85,20 €
04110-224AluminiumB2004026662010M24 63,16 €
04110-2241AluminiumB2504026662010M24 100,02 €
04110-230AluminiumB3155034742012M30/M32 111,96 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66