norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spanneisen gabelförmig, runder Spannansatz Stahl und Aluminium DIN 6315 C
04150

Spanneisen gabelförmig, runder Spannansatz Stahl und Aluminium...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.

Spannkraft-Angabe gilt nur für Stahlausführung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04150 Spanneisen gabelförmig, runder Spannansatz Stahl und Aluminium DIN 6315 C 157 kB

Zeichnungen

Spanneisen gabelförmig, runder Spannansatz Stahl und Aluminium DIN 6315 C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
L1A

B1B2DL2L3für
Schraube
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04150-08Vergütungsstahl10015930123018M88,77 30,60 €
04150-10Vergütungsstahl125201130163624M1013,9 23,48 €
04150-12Vergütungsstahl160251440204530M12/M1420,2 25,83 €
04150-121Vergütungsstahl200251440204530M12/M1420,2 27,31 €
04150-16Vergütungsstahl200301850245536M16/M1837,8 39,23 €
04150-161Vergütungsstahl250301850245536M16/M1837,8 44,21 €
04150-20Vergütungsstahl250402260306545M20/M2258,8 61,65 €
04150-201Vergütungsstahl315402260306545M20/M2258,8 77,08 €
04150-208Aluminium10015930123018M8- 20,85 €
04150-210Aluminium125201130163624M10- 22,22 €
04150-212Aluminium160281440204530M12/M14- 20,45 €
04150-216Aluminium200301850245536M16/M18- 30,95 €
04150-2161Aluminium250301850245536M16/M18- 34,35 €
04150-220Aluminium250402260306545M20/M22- 66,11 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66