norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet und vezinkt.Hinweis:Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.Zubehör:Stützverlängerungen 04204
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04203_A Spanneisen verstellbar, Form A 288 kB

Zeichnungen

Spanneisen verstellbar, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBB1D

EH
Spannbereich
H1H2H3H4L=LÄNGEL1L2NutennennmaßSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04203-113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 48,00 €
04203-117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 60,00 €
04203-121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 78,00 €
04203-125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 111,00 €
04203-125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 199,00 €