norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet und vezinkt.
Komplett mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.
Hinweis:Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.Zubehör:Stützverlängerungen 04204
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04203_B Spanneisen verstellbar, Form B 286 kB

Zeichnungen

Spanneisen verstellbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungBB1D

EH
Spannbereich
H1H2H3H4LL1L2NutennennmaßBefestigungs-
schraube(n)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04203-210115100Bmit T-Nutmutter443013110-4018271712115253010M10X10025 57,00 €
04203-212115125Bmit T-Nutmutter443013110-5518271712115253012M12X12530 58,00 €
04203-214115125Bmit T-Nutmutter443013110-5518271712115253014M12X12530 59,00 €
04203-212150160Bmit T-Nutmutter554117120-7020362117150353612M12X16035 68,00 €
04203-214150160Bmit T-Nutmutter554117120-7020362117150353614M12X16035 70,00 €
04203-216150160Bmit T-Nutmutter554117120-7020362117150353616M16X16040 72,00 €
04203-218150160Bmit T-Nutmutter554117120-7020362117150353618M16X16040 72,00 €
04203-216187200Bmit T-Nutmutter623021140-8030422720187444416M16X20055 98,00 €
04203-218187200Bmit T-Nutmutter623021140-8030422720187444418M16X20055 99,00 €
04203-220187200Bmit T-Nutmutter623021140-8030422720187444420M20X20060 103,00 €
04203-222187200Bmit T-Nutmutter623021140-8030422720187444422M20X20060 107,00 €
04203-220235250Bmit T-Nutmutter703025170-10031513424235604720M20X25070 132,00 €
04203-222235250Bmit T-Nutmutter703025170-10031513424235604722M20X25070 142,00 €
04203-224235250Bmit T-Nutmutter703025170-10031513424235604724M24X25075 148,00 €
04203-228235250Bmit T-Nutmutter703025170-10031513424235604728M24X25075 155,00 €