norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:vergütet und vezinkt.
Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.
Hinweis:Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.Zubehör:Stützverlängerungen 04204
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04203_C Spanneisen verstellbar, Form C 282 kB

Zeichnungen

Spanneisen verstellbar, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungBB1D

EH
Spannbereich
H1H2H3H4LL1L2Befestigungs-
schraube(n)
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04203-312115100Cmit Stiftschraube443013110-30182717121152530M12X10030 56,00 €
04203-312115125Cmit Stiftschraube443013110-55182717121152530M12X12530 60,00 €
04203-312150125Cmit Stiftschraube554117120-50203621171503536M12X12540 62,00 €
04203-312150160Cmit Stiftschraube554117120-70203621171503536M12X16040 62,00 €
04203-316150125Cmit Stiftschraube554117120-40203621171503536M16X12540 62,00 €
04203-316150160Cmit Stiftschraube554117120-70203621171503536M16X16040 63,00 €
04203-320187160Cmit Stiftschraube623021140-40304227201874444M20X16060 92,00 €
04203-320187200Cmit Stiftschraube623021140-80304227201874444M20X20060 92,00 €
04203-320235200Cmit Stiftschraube703025170-70315134242356047M20X20075 119,00 €
04203-320235250Cmit Stiftschraube703025170-100315134242356047M20X25075 121,00 €
04203-324235200Cmit Stiftschraube703025170-50315134242356047M24X20075 123,00 €
04203-324235250Cmit Stiftschraube703025170-100315134242356047M24X25075 126,00 €