Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehlager Stahl 1.0715.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung:Drehlager brüniert.
Gewindebolzen verzinkt.
Hinweis:Drehlager werden in Verbindung mit Platten und Exzenterspanner für eine indirekte Spannung eingesetzt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04757 Drehlager Stahl mit Gewindebolzen 459 kB

Zeichnungen

Drehlager Stahl mit Gewindebolzen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HLCADZub.PreisBestellen
04757-3006X04M630204 4,46 €