norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehlager Stahl 1.0715.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung:Drehlager brüniert.
Gewindebolzen verzinkt.
Hinweis:Drehlager werden in Verbindung mit Platten und Exzenterspanner für eine indirekte Spannung eingesetzt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04757 Drehlager Stahl mit Gewindestift 458 kB

Zeichnungen

Drehlager Stahl mit Gewindestift

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HLCADZub.PreisBestellen
04757-3006X04M630204 4,46 €