Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und blau passiviert.Hinweis:Platten können in Verbindung mit Drehlager und Exzenterspanner für eine indirekte Spannung eingesetzt werden. Die Platten werden mit Hilfe der Spannbolzen mit Scheibe auf Lochrastertischen fixiert. In Kombination mit Exzenter Spannmodulen, können diese auch auf Maschinentischen mit Nuten gespannt werden.Vorteile:Flexibel verschieb- und positionierbar.
Stufenlos einstellbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04758 Platte Stahl offen 275 kB

Zeichnungen

Platte Stahl offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1D

LL1SCADZub.PreisBestellen
04758-0180X404010,4M61801605 11,51 €