Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A
04756_A

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04756_A Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A 176 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
04756-0016AStahl52132616M530,517,5661130132656 23,72 €
04756-1020AEdelstahl52132620M53421661130132656 26,07 €
04756-0028AStahl52132628M54128661130132656 30,77 €