Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C
04756_C

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04756_C Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C 173 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADZub.PreisBestellen
04756-0216CStahl52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 29,24 €
04756-1220CEdelstahl52132673820M5M5M634219611301326267383056 31,59 €
04756-0228CStahl52132673828M5M5M641289611301326267383056 36,29 €