|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl 1.0718.Ausführung:Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert.Hinweis:Beim Anziehen der Schraube oder Drehen des Klemmhebels werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrere Anschlagelemente unterschiedlicher Stärke sicher fixieren.Anwendung:Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.Vorteile:Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|