|
|
04753_ASpannbolzen Stahl, Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl 1.0718.Ausführung:Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert.Hinweis:Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung:Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.Vorteile:Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | B Spannbereich | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04753-0016 | A | 16 | 34 | 78 | 17,5 | 49 | 6 | 0-36 |  | | 52,84 € | | 04753-0028 | A | 28 | 48 | 129 | 28 | 90 | 6 | 0-75 |  | | 63,41 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|