Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und blau passiviert.Hinweis:Der Winkel kann als Anschlag auf Lochraster- und Nutentischen eingesetzt werden. In Verbindung mit Rändelschrauben ist zusätzlich eine Feinjustierung möglich. Die Winkel werden mit Hilfe der Spannbolzen mit Scheibe auf Lochrastertischen fixiert. In Kombination mit Exzenter Spannmodulen, können diese auch auf Maschinentischen mit Nuten gespannt werden.Vorteile:Flexibel verschieb- und positionierbar.
Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Stufenlos einstellbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04759 Winkel Stahl offen 229 kB

Zeichnungen

Winkel Stahl offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1H

H1LL1SCADZub.PreisBestellen
04759-08040604010,4603680564 8,69 €