norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung:Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis:Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.
Auf Anfrage:Ersatz-Exzenter-Schrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04432 Sechskantklemmen variabel 157 kB

Zeichnungen

Sechskantklemmen variabel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
glatt
Bestellnummer
Form B
gezahnt
Abstand A
bei Kante Nr.
D

HH1S
(Exzenterweg)
Spannkraft
kN
Filter
04432-0904432-131/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118
04432-1004432-147/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118
04432-1104432-1513/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118