norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar
04444

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04444 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar 193 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerPassende
Befestigungs-
schraube
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWLanglochSpannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04444-08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37geschlossen8,928 67,94 €
04444-12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58geschlossen17,888 76,03 €
04444-16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712offen26,7135 213,83 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66