Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Montage:1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile:- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis:
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04431-05 Spannexzenter 268 kB

Zeichnungen

Spannexzenter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1H2LL1SWSW1Spannkraft
kN
Hub
S
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04431-05-0824M8168121216,41965,24,450 29,42 €
04431-05-1030M102010151520,524885,575 34,61 €
04431-05-1234M122412181723,227109,36,290 41,96 €