norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.

– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
– Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
– Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
Zeichnungshinweis:
1) Werkstück
2) Spannbacke
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04440 Spannkralle 210 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannkralle

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

CADZub.PreisBestellen
04440-1219Spannkralle 23,73 €
04440-12Anschlag 28,83 €