|
|
07125Drehmoment-Rändelknöpfe |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau. Buchse und Bolzen aus Stahl 5.8.Ausführung:Buchse brüniert. Bolzen blau passiviert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.Zeichnungshinweis:1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07125-205 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2051 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2052 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2053 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2055 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2056 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2057 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-206 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-2067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,34 € | | 07125-306 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3061 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3062 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3063 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3065 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3066 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3067 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-308 | Innengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3081 | Innengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3082 | Innengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3083 | Innengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3085 | Innengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3086 | Innengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | | 07125-3087 | Innengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,00 € | |
|
Drehmoment-Rändelknöpfe mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Gewindeart | Material Komponente | Farbe Deckel
| Größe | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07125-205X30 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2051X30 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2052X30 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2053X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2055X30 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2056X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2057X30 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-205X50 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2051X50 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2052X50 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2053X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2055X50 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2056X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2057X50 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-206X30 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2061X30 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2062X30 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2063X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2065X30 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2066X30 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-2067X30 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,82 € | | 07125-206X50 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2061X50 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2062X50 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2063X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2065X50 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2066X50 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-2067X50 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 25,96 € | | 07125-306X40 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3061X40 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3062X40 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3063X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 | | | 28,37 € | | 07125-3065X40 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3066X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3067X40 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-306X60 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3061X60 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3062X60 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3063X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 | | | 28,59 € | | 07125-3065X60 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3066X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-3067X60 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,59 € | | 07125-308X40 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3081X40 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3082X40 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3083X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3085X40 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3086X40 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3087X40 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-308X60 | Außengewinde | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3081X60 | Außengewinde | Stahl | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3082X60 | Außengewinde | Stahl | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3083X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3085X60 | Außengewinde | Stahl | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3086X60 | Außengewinde | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | | 07125-3087X60 | Außengewinde | Stahl | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 28,37 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|