norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse brüniert.Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube eingestellt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments dreht der Rändelknopf frei durch.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Stellschraube zum Einstellen des Drehmoments
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07125_IG Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde 174 kB

Zeichnungen

Drehmoment-Rändelknöpfe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
GrößeD

D1D2D3D4HH1TDrehmoment
Nm
Filter
07125-205ΔStahl2M5261823162710,550,1 - 0,3
07125-206ΔStahl2M6261823162710,560,1 - 0,3
07125-306ΔStahl3M63422312037,514,5100,1 - 0,3
07125-308ΔStahl3M83422312037,514,5140,1 - 0,3

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66