Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Stellschraube Aluminium.
Bolzen Stahl 5.8.
Ausführung:Griff und Stellschraube eloxiert.
Bolzen verzinkt.
Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.

Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
Auf Anfrage:Andere Gewindelängen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07124_AG Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde 331 kB

Zeichnungen

Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2D3H1H2H3LDrehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 54,21 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 54,21 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 57,40 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 57,40 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 60,59 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 60,59 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 63,78 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 63,78 €