Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Stellschraube Aluminium.
Buchse Stahl 5.8.
Ausführung:Griff und Stellschraube eloxiert.
Buchse brüniert.
Hinweis:Das erforderliche Drehmoment wird über eine Stellschraube und eine abgestufte Skala eingestellt. Über die seitlich angebrachte Klemmschraube kann der eingestellte Wert gesichert werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Drehmomentgriff hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment so dass der Drehmomentgriff problemlos wieder gelöst werden kann.

Die Ausführung mit Innengewinde besitzt in der Stellschraube eine Durchgangsbohrung so dass der Drehmomentgriff auch auf Gewindestangen verwendet werden kann.

Genauigkeit des eingestellten Drehmoments ± 5%.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07124_IG Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Innengewinde 374 kB

Zeichnungen

Drehmomentgriffe Präzisionsausführung, Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3H1H2H3einstellbares
Drehmoment ca. Nm
min. - max.
CADZub.PreisBestellen
07124-105M510262022680,05 - 0,1 52,61 €
07124-106M610262022680,1 - 0,25 55,81 €
07124-208M815302443080,25 - 0,5 59,00 €
07124-210M1015302443080,5 - 1 62,18 €