|
|
07652 Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert.Hinweis:Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 Innengewinde | D2 | D3 | L Länge | S | SW | Eindrehmomente Richtwerte Nm | Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07652-803 | Handausführung | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - |  | | 9,76 € | | 07652-804 | Handausführung | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - |  | | 9,76 € | | 07652-805 | Handausführung | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - |  | | 9,76 € | | 07652-806 | Handausführung | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - |  | | 9,76 € | | 07652-808 | Handausführung | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - |  | | 11,83 € | | 07652-810 | Handausführung | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - |  | | 13,14 € | | 07652-812 | Handausführung | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - |  | | 14,31 € | | 07652-903 | Maschinenausführung | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 |  | | 86,32 € | | 07652-904 | Maschinenausführung | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 |  | | 86,32 € | | 07652-905 | Maschinenausführung | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 |  | | 108,18 € | | 07652-906 | Maschinenausführung | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 |  | | 108,18 € | | 07652-908 | Maschinenausführung | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 |  | | 108,18 € | | 07652-910 | Maschinenausführung | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 |  | | 140,96 € | | 07652-912 | Maschinenausführung | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 |  | | 140,96 € | | 07652-916 | Maschinenausführung | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 |  | | 272,08 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|