norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:passiviert.Hinweis:Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.

Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile:- Leichter und schneller Einbau.
- Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird.
- Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis:
1) Arretierkeil
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07662 Gewindeeinsätze Vollkörper 210 kB
 Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze 183 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze Vollkörper

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD2
Außengewinde
L
Länge
Einbau
Bohrer Ø
Einbau
Senk Ø
+0,25
Einbau
Gewinde-
bohrer
Einbau
Mindest-
Gewindetiefe
Ausbau
Bohrer
Ø
Ausbau
Bohrtiefe
Bestellnummer
Einbauwerkzeuge
CADZub.PreisBestellen
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  9,96 €
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  10,51 €
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  11,04 €
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  15,09 €
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  15,96 €
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  17,20 €
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  19,18 €
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  21,85 €
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  27,77 €
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  29,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66