Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl einsatzgehärtet, verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste.

Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen einen Schneidschlitz. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial.

Innengewinde D1 nach ISO 6H.

Die Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz federn in manchen Werkstoffen im Schneidschlitzbereich geringfügig nach innen. Es entsteht so ein gewisser Schraubensicherungseffekt. Ist dies nicht gewünscht empfehlen wir die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07652 Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz 263 kB
 Einbauinformationen Gewindeeinsätze selbstschneidend 306 kB

Zeichnungen

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz
Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1
Innengewinde
D2L
Länge
PT
min.
R min.
bei Leichtmetall
R min.
bei Gußeisen
R min.
bei Kunststoffe
Bestellnummer
Hand-Einbauwerkzeug
Bestellnummer
Maschinen-Einbauwerkzeug
CADZub.PreisBestellen
07652-03StahlM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,27 €
07652-04StahlM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 0,32 €
07652-05StahlM58101131,62,4207652-80507652-905 0,32 €
07652-06StahlM610141,517232,507652-80607652-906 0,39 €
07652-08StahlM812151,5182,43,6307652-80807652-908 0,50 €
07652-10StahlM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 0,60 €
07652-12StahlM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 0,81 €
07652-16StahlM1620221,527465-07652-916 2,36 €
07652-103EdelstahlM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,94 €
07652-104EdelstahlM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 1,15 €
07652-105EdelstahlM58101131,62,4207652-80507652-905 1,25 €
07652-106EdelstahlM610141,517232,507652-80607652-906 1,14 €
07652-108EdelstahlM812151,5182,43,6307652-80807652-908 1,57 €
07652-110EdelstahlM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 2,23 €
07652-112EdelstahlM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 2,67 €
07652-116EdelstahlM1620221,527465-07652-916 5,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66