norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form C, Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert,
Edelstahl, gehärtet, blank oder POM.
Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz
von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07113_C Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form C 116 kB

Zeichnungen

Grippers und Einsätze rund
mit Senkbohrung, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2D4D5L3TCADZub.PreisBestellen
07113-110108C103,46105 5,24 €
07113-110128C103,46125 5,33 €
07113-112108C124,59105,6 5,54 €
07113-112128C124,59125,6 5,61 €
07113-116108C165,511106,6 6,02 €
07113-116128C165,511126,6 6,10 €
07113-120108C206,611107,6 5,56 €
07113-120128C206,611127,6 6,72 €
07113-125108C256,611107,6 6,99 €
07113-125128C256,611127,6 7,12 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66