norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Form C, F, M Werkzeugstahl
Form E, O, P Edelstahl
Form K POM
Ausführung:Form C gehärtet und brüniert.
Form E gehärtet, blank.
Form K weiß.
Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P mit Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Form F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.

Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar:
Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036
Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100
Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07113 Grippers und Einsätze rund 867 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Grippers und Einsätze rund

Einsätze rund Form C

mehr Info

Zeichnungen

Einsätze rund Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2L3L4GCADZub.PreisBestellen
07113-10108C10105M5 5,15 €
07113-10128C10126,4M5 5,22 €
07113-12108C12105M5 5,41 €
07113-12128C12126,4M5 5,49 €
07113-16108C16105M6 5,92 €
07113-16128C16126,4M6 5,96 €
07113-20108C20105M6 6,53 €
07113-20128C20126,4M6 6,58 €
07113-25108C25105M6 6,91 €
07113-25128C25126,4M6 6,98 €

Einsätze rund Form E

mehr Info

Zeichnungen

Einsätze rund Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D2L3L4GCADZub.PreisBestellen
07113-10102E10105M5 5,72 €
07113-10122E10126,4M5 5,99 €
07113-12102E12105M5 6,05 €
07113-12122E12126,4M5 6,15 €
07113-16102E16105M6 6,64 €
07113-16122E16126,4M6 6,75 €
07113-20102E20105M6 7,40 €
07113-20122E20126,4M6 7,55 €
07113-25102E25105M6 7,93 €
07113-25122E25126,4M6 8,17 €

Einsätze rund Form K

mehr Info

Zeichnungen

Einsätze rund Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2L3L4GCADZub.PreisBestellen
07113-10109K10105M5 4,82 €
07113-10129K10126,4M5 4,90 €
07113-12109K12105M5 5,12 €
07113-12129K12126,4M5 5,14 €
07113-16109K16105M6 5,64 €
07113-16129K16126,4M6 5,70 €
07113-20109K20105M6 6,25 €
07113-20129K20126,4M6 6,30 €
07113-25109K25105M6 6,58 €
07113-25129K25126,4M6 6,64 €

Einsätze rund Form O

mehr Info

Zeichnungen

Einsätze rund Form O

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D2L3L4GCADZub.PreisBestellen
07113-10105O10105M5 7,95 €
07113-10125O10126,4M5 8,61 €
07113-12105O12105M5 9,11 €
07113-12125O12126,4M5 8,81 €
07113-16105O16105M6 11,50 €
07113-16125O16126,4M6 11,62 €
07113-20105O20105M6 12,85 €
07113-20125O20126,4M6 13,05 €
07113-25105O25105M6 15,00 €
07113-25125O25126,4M6 15,88 €

Einsätze rund Form P

mehr Info

Zeichnungen

Einsätze rund Form P

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D2

D3L3L4GCADZub.PreisBestellen
07113-08126P88126M4 7,46 €
07113-10126P1010126M5 7,76 €
07113-12126P1213126M5 8,52 €
07113-16126P1616126M6 10,42 €
07113-20126P2021126M6 12,09 €
07113-25126P2527126M6 13,79 €

Grippers rund Form F

mehr Info

Zeichnungen

Grippers rund Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2L3CEGCADZub.PreisBestellen
07113-1010F10104,54,75M5 11,85 €
07113-1210F12104,54,75M5 12,05 €
07113-1212F121264,75M5 12,44 €
07113-1610F16104,54,75M6 15,71 €
07113-2010F20104,54,75M6 17,50 €
07113-2510F25104,54,75M6 21,17 €

Grippers rund Form M

mehr Info

Zeichnungen

Grippers rund Form M

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2D3L3L5CEGCADZub.PreisBestellen
07113-10107M107,91064,54,75M5 12,05 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 12,17 €
07113-12127M129,512764,75M5 12,55 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 15,84 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 18,11 €
07113-25107M25191064,54,75M6 24,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66