|
|
07113_CEinsätze rund Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Form C Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07113-10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 |  | | 5,15 € | | 07113-10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 5,22 € | | 07113-12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 |  | | 5,41 € | | 07113-12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 |  | | 5,49 € | | 07113-16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 |  | | 5,92 € | | 07113-16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 5,96 € | | 07113-20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 |  | | 6,53 € | | 07113-20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 6,58 € | | 07113-25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 |  | | 6,91 € | | 07113-25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 |  | | 6,98 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|