Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.Zeichnungshinweis:
Form A: mit voller Kugel
Form B: mit abgeflachter Kugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07101 Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl 186 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3LL1L2Kugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07101-10410AM4-79,92,142,53 2,84 €
07101-10416AM4-715,92,142,53 2,84 €
07101-10420AM4-719,92,142,53 2,84 €
07101-10512AM5-8,512,12,4534 2,89 €
07101-10516AM5-8,516,12,4534 2,89 €
07101-10520AM5-8,520,12,4534 2,89 €
07101-10620AM6-1020,83645 2,91 €
07101-10630AM6-1030,83645 2,95 €
07101-10640AM6-1040,816645 2,99 €
07101-10820AM8-1321,23,585,56 3,36 €
07101-10835AM8-1336,23,585,56 3,70 €
07101-10850AM8-1351,22285,56 4,12 €
07101-11025AM10-1626,74,51078 4,42 €
07101-11040AM10-1641,74,51078 4,76 €
07101-11060AM10-1661,7281078 5,15 €
07101-11230AM12-18325128,510 5,91 €
07101-11250AM12-18525128,510 6,57 €
07101-11280AM12-188244128,510 7,23 €
07101-11640AM16-2443,36161214 10,09 €
07101-11660AM16-2463,36161214 10,54 €
07101-11680AM16-2483,336161214 11,63 €
07101-20410BM41,479,72,142,53 4,10 €
07101-20416BM41,4715,72,142,53 4,10 €
07101-20420BM41,4719,72,142,53 4,10 €
07101-20512BM528,511,72,4534 4,20 €
07101-20516BM528,515,72,4534 4,20 €
07101-20520BM528,519,72,4534 4,20 €
07101-20620BM63,210203645 4,42 €
07101-20630BM63,210303645 4,42 €
07101-20640BM63,2104016645 4,47 €
07101-20820BM84,513203,585,56 5,50 €
07101-20835BM84,513353,585,56 5,88 €
07101-20850BM84,513502285,56 6,33 €
07101-21025BM10616254,51078 6,78 €
07101-21040BM10616404,51078 7,14 €
07101-21060BM1061660281078 7,46 €
07101-21230BM127,218305128,510 8,94 €
07101-21250BM127,218505128,510 9,64 €
07101-21280BM127,2188044128,510 10,35 €
07101-21640BM1610,724406161214 15,29 €
07101-21660BM1610,724606161214 15,54 €
07101-21680BM1610,7248036161214 16,69 €