Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07111 Kugeldruckschrauben ohne Kopf Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung 149 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1LKugel-ØSWCADZub.PreisBestellen
07111-50612BVM6312,143 6,54 €
07111-50616BVM6316,143 6,62 €
07111-50620BVM6320,143 6,72 €
07111-50625BVM6325,143 6,78 €
07111-50816BVM84,116,35,54 7,62 €
07111-50820BVM84,120,35,54 7,68 €
07111-50825BVM84,125,35,54 7,68 €
07111-50830BVM84,130,35,54 7,73 €
07111-51020BVM105,620,375 8,54 €
07111-51025BVM105,625,375 8,59 €
07111-51035BVM105,635,375 8,64 €
07111-51040BVM105,640,275 8,75 €
07111-51220BVM12720,28,56 10,10 €
07111-51230BVM12730,28,56 10,22 €
07111-51240BVM12740,28,56 10,33 €
07111-51250BVM127508,56 10,38 €
07111-51635BVM1610,735128 14,74 €
07111-51650BVM1610,750128 14,90 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66