Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung:Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis:
Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung
Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07110 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung 147 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1LKugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07110-50612BVM6312,1436 5,93 €
07110-50616BVM6316,1436 5,98 €
07110-50620BVM6320,1436 6,09 €
07110-50625BVM6325,1436 6,16 €
07110-50816BVM84,116,35,549 6,77 €
07110-50820BVM84,120,35,549 7,14 €
07110-50825BVM84,125,35,549 7,14 €
07110-50830BVM84,130,35,549 7,18 €
07110-51020BVM105,620,37512 7,57 €
07110-51025BVM105,625,37512 7,84 €
07110-51035BVM105,635,37512 7,93 €
07110-51040BVM105,640,27512 8,05 €
07110-51220BVM12720,28,5618 8,80 €
07110-51230BVM12730,28,5618 9,29 €
07110-51240BVM12740,28,5618 9,37 €
07110-51250BVM127508,5618 9,51 €
07110-51635BVM1610,73512836 11,82 €
07110-51650BVM1610,75012836 12,10 €
07110-52030BVM2013,530151060 17,38 €
07110-52040BVM2013,540151060 17,45 €
07110-52050BVM2013,550151060 17,72 €
07110-52060BVM2013,560151060 17,78 €
07110-52435BVM2415,835181280 22,63 €
07110-52450BVM2415,850181280 23,09 €
07110-52480BVM2415,880181280 24,50 €
07110-60816FVM84,116,35,549 12,42 €
07110-60820FVM84,120,35,549 12,42 €
07110-60825FVM84,125,35,549 12,48 €
07110-60830FVM84,130,35,549 12,53 €
07110-61020FVM105,620,37512 15,74 €
07110-61025FVM105,625,37512 16,44 €
07110-61035FVM105,635,37512 16,56 €
07110-61040FVM105,640,27512 16,86 €
07110-61220FVM12720,28,5618 17,11 €
07110-61230FVM12730,28,5618 17,95 €
07110-61240FVM12740,28,5618 18,09 €
07110-61250FVM127508,5618 18,41 €
07110-61635FVM1610,73512836 20,64 €
07110-61650FVM1610,75012836 20,90 €
07110-62030FVM2013,530151060 24,27 €
07110-62040FVM2013,540151060 24,77 €
07110-62050FVM2013,550151060 24,95 €
07110-62060FVM2013,560151060 25,40 €
07110-62435FVM2415,835181280 29,01 €
07110-62450FVM2415,850181280 29,80 €
07110-62480FVM2415,880181280 31,55 €